Anillos interiores

1R120X130X40 - NTN

1R120X130X40

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior40 mm
F - Cota bajo rodillos130 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
t - Largo chaflán AI2,5 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,59 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI126,5 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm