Anillos interiores

1R12X16X14D - NTN

1R12X16X14D

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior12 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
F - Cota bajo rodillos16 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorOui/Yes
Clase de precisiónP0
Peso0,009 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI14 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm