Rodamiento de agujas, anillo interior
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 130 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 35 mm |
| F - Cota bajo rodillos | 145 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,1 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo interior | Non/No |
| t - Largo chaflán AI | 3 mm |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,855 kg |

| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 136,5 mm |
| ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |