Anillos interiores

1R17X21X20 - NTN

1R17X21X20

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior17 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
F - Cota bajo rodillos21 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
Clase de precisiónP0
Peso0,018 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI19 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm