Anillos interiores

1R200X225X80 - NTN

1R200X225X80

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior200 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior80 mm
F - Cota bajo rodillos225 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
t - Largo chaflán AI3,5 mm
Clase de precisiónP0
Peso5,1 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI211 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm