Anillos interiores

1R22X28X23 - NTN

1R22X28X23

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior22 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
F - Cota bajo rodillos28 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
t - Largo chaflán AI1,8 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,042 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI24 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm