Anillos interiores

1R25X30X205D - NTN

1R25X30X205D

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20,5 mm
F - Cota bajo rodillos30 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorOui/Yes
t - Largo chaflán AI1,8 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,034 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI27 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm