Anillos interiores

1R35X40X20 - NTN

1R35X40X20

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
F - Cota bajo rodillos40 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
t - Largo chaflán AI2 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,044 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI37 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm