Anillos interiores

1R35X40X30V4 - NTN

1R35X40X30V4

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior30 mm
F - Cota bajo rodillos40 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
Clase de precisiónP0
Peso0,068 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI37 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm