Anillos interiores

1R40X48X23D - NTN

1R40X48X23D

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
F - Cota bajo rodillos48 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorOui/Yes
Clase de precisiónP0
Peso0,097 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI44 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm