• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Anillos interiores

1R50X55X35D - NTN

1R50X55X35D

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior50 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior35 mm
F - Cota bajo rodillos55 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorOui/Yes
t - Largo chaflán AI2 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,112 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI54 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm