Anillos interiores

1R55X65X28 - NTN

1R55X65X28

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior28 mm
F - Cota bajo rodillos65 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
t - Largo chaflán AI2,2 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,206 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI61,5 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm