Anillos interiores

1R60X68X35 - NTN

1R60X68X35

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior60 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior35 mm
F - Cota bajo rodillos68 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
t - Largo chaflán AI2,2 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,213 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI64 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm