Anillos interiores

1R75X90X32 - NTN

1R75X90X32

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior32 mm
F - Cota bajo rodillos90 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
t - Largo chaflán AI2,2 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,48 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI81,5 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm