Anillos interiores

1R85X100X32 - NTN

1R85X100X32

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior85 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior32 mm
F - Cota bajo rodillos100 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
t - Largo chaflán AI2,5 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,53 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI91,5 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm