Anillos interiores

1R85X95X26V3 - NTN

1R85X95X26V3

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior85 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior26 mm
F - Cota bajo rodillos95 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
t - Largo chaflán AI2,5 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,28 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI90 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm