Anillos interiores

1R90X105X32 - NTN

1R90X105X32

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior32 mm
F - Cota bajo rodillos105 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
t - Largo chaflán AI2,5 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,56 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI96,5 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm