• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Anillos interiores

1R95X110X35 - NTN

1R95X110X35

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior95 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior35 mm
F - Cota bajo rodillos110 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
t - Largo chaflán AI2,5 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,64 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI101,5 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm