Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 40 mm D - Diámetro exterior 90 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 23 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 53,5 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 75,4 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Número de agujeros de lubricación 0 b - Ancho ranura 0 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,715 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 97,7 kN C0 - Capacidad de carga estática 86,7 kN Cu - Carga límite de fatiga 10,6 kN e - Coeficiente 0.26 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.5 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.55 Y2 - Coeficiente carga axial superior 3.8 N ref - Velocidad térmica de referencia 6400 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 9300 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 5,797 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 8,203 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,561 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,781 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,414 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 0 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 49 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 81 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm
Industry Calcul Factors