Rodamientos de rodillos esféricos

21309EAW33C3 - NTN

21309EAW33C3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior65 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior86,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura6,84 mm
k - Diámetro agujero3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,95 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica138 kN
C0 - Capacidad de carga estática134 kN
Cu - Carga límite de fatiga16,3 kN
e - Coeficiente0.23
Y0- Coeficiente carga estática axial2.83
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.9
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.31
N ref - Velocidad térmica de referencia5600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica8300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI54 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE91 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image