Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula maciza monobloque mecanizada, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 95 mm |
| D - Diámetro exterior | 200 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 45 mm |
| d2 - Diámetro exterior anillo interior | 131,4 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 171 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 3 mm |
| Número de agujeros de lubricación | 4 |
| b - Ancho ranura | 7 mm |
| k - Diámetro agujero | 4 mm |
| Referencia del manguito asociado | H319 |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Peso | 7 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 375 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 420 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 54 kN |
| e - Coeficiente | 0.22 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 2.94 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 3.01 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 4.48 |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 2700 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 2100 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 109 mm |
| db - Diámetro mínimo del manguito | 102 mm |
| Ce - Longitud mínima del manguito | 7 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 186 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2,5 mm |