Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 95 mm D - Diámetro exterior 200 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 45 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 131,4 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 171 mm rs - Radio mínimo de conexión 3 mm Número de agujeros de lubricación 4 b - Ancho ranura 7 mm k - Diámetro agujero 4 mm Referencia del manguito asociado H319 Clase de Juego Radial C3 Peso 7 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 375 kN C0 - Capacidad de carga estática 420 kN Cu - Carga límite de fatiga 54 kN e - Coeficiente 0.22 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.94 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 3.01 Y2 - Coeficiente carga axial superior 4.48 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 2700 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 2100 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 109 mm db - Diámetro mínimo del manguito 102 mm Ce - Longitud mínima del manguito 7 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 186 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2,5 mm
Industry Calcul Factors