Rodamientos de rodillos esféricos

21320KD1 - NTN

21320KD1

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior215 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior47 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior133 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior179 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
b - Ancho ranura9 mm
k - Diámetro agujero5 mm
Referencia del manguito asociadoH320
Clase de Juego RadialCN
Peso8,78 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica410 kN
C0 - Capacidad de carga estática465 kN
Cu - Carga límite de fatiga42,5 kN
e - Coeficiente0.22
Y0- Coeficiente carga estática axial2.94
Y1 - Coeficiente carga axial inferior3.01
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.48
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI114 mm
db - Diámetro mínimo del manguito108 mm
Ce - Longitud mínima del manguito7 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE201 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image