• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

21322D1C3 - NTN

21322D1C3

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula maciza monobloque mecanizada, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior110 mm
D - Diámetro exterior240 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior50 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior150,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior202,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Número de agujeros de lubricación4
b - Ancho ranura9 mm
k - Diámetro agujero5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso11,2 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica550 kN
C0 - Capacidad de carga estática615 kN
Cu - Carga límite de fatiga61,5 kN
e - Coeficiente0.21
Y0- Coeficiente carga estática axial3.13
Y1 - Coeficiente carga axial inferior3.2
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.77
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI124 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE226 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image