Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 15 mm D - Diámetro exterior 35 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 14 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 20,3 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 29,2 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,063 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 9,2 kN C0 - Capacidad de carga estática 2,1 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,1 kN e - Coeficiente 0.46 Y0- Coeficiente carga estática axial 1.44 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 1.37 Y2 - Coeficiente carga axial superior 2.13 N ref - Velocidad térmica de referencia 19000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 26000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,386 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,614 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 3,626 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 1,813 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,376 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 19 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 31 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,6 mm