Rodamientos de bolas a rótula

2202S - NTN

2202S

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,058 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica7,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática1,85 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,095 kN
e - Coeficiente0.5
Y0- Coeficiente carga estática axial1.3
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.3
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.9
N lim - Velocidad limite lubricación aceite22000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa18000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI19 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE31 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined