Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 15 mm |
| D - Diámetro exterior | 35 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 14 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 0,6 mm |
| Clase de Juego Radial | C3 |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,058 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 7,8 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 1,85 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 0,095 kN |
| e - Coeficiente | 0.5 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 1.3 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 1.3 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 1.9 |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 22000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 18000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 19 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 31 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 0,6 mm |