Rodamientos de bolas a rótula

2203G15 - SNR

2203G15

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior17 mm
D - Diámetro exterior40 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior23,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior33,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,088 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica11,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática2,75 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,13 kN
e - Coeficiente0.46
Y0- Coeficiente carga estática axial1.43
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.37
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.12
N ref - Velocidad térmica de referencia18000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica23000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,833 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,167 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,874 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,937 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,383 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI21 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE36 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined