Rodamientos de bolas a rótula

2206C3 - SNR

2206C3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior40,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior51,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso0,264 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica15 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,55 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,21 kN
e - Coeficiente0.4
Y0- Coeficiente carga estática axial1.67
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.59
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.47
N ref - Velocidad térmica de referencia11000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica14000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,816 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,184 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,553 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,777 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,415 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI35 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE57 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined