Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 35 mm D - Diámetro exterior 72 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 23 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 46,2 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 59,8 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,401 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 21,2 kN C0 - Capacidad de carga estática 6,6 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,3 kN e - Coeficiente 0.37 Y0- Coeficiente carga estática axial 1.77 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 1.69 Y2 - Coeficiente carga axial superior 2.62 N ref - Velocidad térmica de referencia 10000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 12000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 5,777 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 8,223 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,386 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,693 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,413 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 41,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 65,5 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm