Rodamientos de bolas a rótula

2207KC3 - SNR

2207KC3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior46,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior59,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Referencia del manguito asociadoH307
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso0,391 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica21,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,3 kN
e - Coeficiente0.37
Y0- Coeficiente carga estática axial1.77
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.69
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.62
N ref - Velocidad térmica de referencia10000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica12000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,777 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,223 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,386 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,693 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,413 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI41,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI45 mm
db - Diámetro mínimo del manguito39 mm
Ce - Longitud mínima del manguito5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE65,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined