Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 45 mm D - Diámetro exterior 85 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 23 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 57,7 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 71,8 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Referencia del manguito asociado H309 Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,54 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 23 kN C0 - Capacidad de carga estática 8,2 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,37 kN e - Coeficiente 0.31 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.16 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.06 Y2 - Coeficiente carga axial superior 3.19 N ref - Velocidad térmica de referencia 8100 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 10000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 7,698 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 10,302 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 6,63 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,315 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,428 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 51,5 mm da max - Diámetro max apoyo AI 56 mm db - Diámetro mínimo del manguito 50 mm Ce - Longitud mínima del manguito 8 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 78,5 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm