Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 50 mm D - Diámetro exterior 90 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 23 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 62,7 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 77 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,584 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 23 kN C0 - Capacidad de carga estática 8,5 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,39 kN e - Coeficiente 0.29 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.31 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.2 Y2 - Coeficiente carga axial superior 3.41 N ref - Velocidad térmica de referencia 7400 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 9300 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 8,222 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 10,778 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 7,171 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,586 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,433 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 56,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 83,5 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm