Rodamientos de bolas a rótula

2210.K - SNR

2210.K

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior62,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior77 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Referencia del manguito asociadoH310
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,57 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica23 kN
C0 - Capacidad de carga estática8,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,39 kN
e - Coeficiente0.29
Y0- Coeficiente carga estática axial2.31
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.2
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.41
N ref - Velocidad térmica de referencia7400 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica9300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)8,222 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)10,778 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,171 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,586 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,433 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI56,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI62 mm
db - Diámetro mínimo del manguito55 mm
Ce - Longitud mínima del manguito10 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE83,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined