Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 50 mm |
| D - Diámetro exterior | 90 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 23 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 62,7 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 77 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,1 mm |
| Referencia del manguito asociado | H310 |
| Clase de Juego Radial | C3 |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,57 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 23 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 8,5 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 0,39 kN |
| e - Coeficiente | 0.29 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 2.31 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 2.2 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 3.41 |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 7400 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 9300 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 8,222 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 10,778 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 7,171 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 3,586 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,433 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 56,5 mm |
| da max - Diámetro max apoyo AI | 65 mm |
| db - Diámetro mínimo del manguito | 55 mm |
| Ce - Longitud mínima del manguito | 10 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 83,5 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |