Rodamientos de bolas a rótula

2211.KC3 - SNR

2211.KC3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior69,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior85,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Referencia del manguito asociadoH311
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso0,802 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica26,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática9,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,45 kN
e - Coeficiente0.28
Y0- Coeficiente carga estática axial2.37
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.26
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.5
N ref - Velocidad térmica de referencia6900 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica8400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)8,252 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)10,748 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,352 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,676 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,434 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI63 mm
da max - Diámetro max apoyo AI68 mm
db - Diámetro mínimo del manguito60 mm
Ce - Longitud mínima del manguito10 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE92 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined