Rodamientos de bolas a rótula

2212KC3 - SNR

2212KC3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior28 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior75,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior93,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Referencia del manguito asociadoH312
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso1,069 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica33,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática12,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,57 kN
e - Coeficiente0.28
Y0- Coeficiente carga estática axial2.36
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.25
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.48
N ref - Velocidad térmica de referencia6600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica7700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,75 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)10,25 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,94 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,47 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,431 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI68 mm
da max - Diámetro max apoyo AI73 mm
db - Diámetro mínimo del manguito65 mm
Ce - Longitud mínima del manguito8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE102 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined