Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 75 mm D - Diámetro exterior 130 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 31 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 93,3 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 113,8 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Referencia del manguito asociado H315 Clase de Juego Radial C3 Clase de precisión P0 Peso 1,27 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 43,8 kN C0 - Capacidad de carga estática 17,8 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,8 kN e - Coeficiente 0.25 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.62 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.5 Y2 - Coeficiente carga axial superior 3.87 N ref - Velocidad térmica de referencia 5600 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 6300 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 8,708 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 11,292 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 7,506 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,753 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,435 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 83 mm da max - Diámetro max apoyo AI 91 mm db - Diámetro mínimo del manguito 80 mm Ce - Longitud mínima del manguito 12 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 122 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm