Rodamientos de bolas a rótula

2215SKC3 - NTN

2215SKC3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior31 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Referencia del manguito asociadoH315X
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso1,6 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica44,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática17,8 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,2 kN
e - Coeficiente0.25
Y0- Coeficiente carga estática axial2.6
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.5
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.9
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI83 mm
da max - Diámetro max apoyo AI93 mm
db - Diámetro mínimo del manguito80 mm
Ce - Longitud mínima del manguito12 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE122 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined