Rodamientos de bolas a rótula

2216K - SNR

2216K

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior33 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior99 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior120,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Referencia del manguito asociadoH316
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso1,97 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica48,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,86 kN
e - Coeficiente0.25
Y0- Coeficiente carga estática axial2.61
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.49
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.86
N ref - Velocidad térmica de referencia5400 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica5900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)8,712 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)11,288 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,526 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,763 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,436 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI89 mm
da max - Diámetro max apoyo AI96 mm
db - Diámetro mínimo del manguito85 mm
Ce - Longitud mínima del manguito12 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE131 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined