Rodamientos de bolas a rótula

2216SKC3 - NTN

2216SKC3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior33 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Referencia del manguito asociadoH316X
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso2,02 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica49 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,3 kN
e - Coeficiente0.25
Y0- Coeficiente carga estática axial2.7
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.5
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.9
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI89 mm
da max - Diámetro max apoyo AI98 mm
db - Diámetro mínimo del manguito86 mm
Ce - Longitud mínima del manguito12 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE131 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined