Rodamientos de bolas a rótula

2217SKC3 - NTN

2217SKC3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior36 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Referencia del manguito asociadoH317X
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso2,56 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica58,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,5 kN
e - Coeficiente0.25
Y0- Coeficiente carga estática axial2.6
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.5
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.9
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI94 mm
da max - Diámetro max apoyo AI104 mm
db - Diámetro mínimo del manguito91 mm
Ce - Longitud mínima del manguito12 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE141 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined