Rodamientos de bolas a rótula

2218SKC3 - NTN

2218SKC3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior90 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior40 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Referencia del manguito asociadoH318X
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso3,22 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica70,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática28,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,8 kN
e - Coeficiente0.27
Y0- Coeficiente carga estática axial2.5
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.4
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.7
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI99 mm
da max - Diámetro max apoyo AI112 mm
db - Diámetro mínimo del manguito96 mm
Ce - Longitud mínima del manguito10 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE151 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined