El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
NTN
d - Diámetro interior
30 mm
D - Diámetro exterior
62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
20 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior
37,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
54,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión
1 mm
Número de agujeros de lubricación
0
Clase de Juego Radial
CN
Peso
0,272 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
75,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática
64,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga
7,9 kN
e - Coeficiente
0.31
Y0- Coeficiente carga estática axial
2.1
Y1 - Coeficiente carga axial inferior
2.15
Y2 - Coeficiente carga axial superior
3.2
N ref - Velocidad térmica de referencia
11000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
14000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
35,6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
56,4 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento