Rodamientos de rodillos esféricos

22206EAKW33C4 - SNR

22206EAKW33C4

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior37,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior54,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura4,39 mm
k - Diámetro agujero2 mm
Referencia del manguito asociadoH306
Clase de Juego RadialC4
Peso0,26 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica75,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática64,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga7,9 kN
e - Coeficiente0.31
Y0- Coeficiente carga estática axial2.1
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.15
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.2
N ref - Velocidad térmica de referencia11000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica14000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,147 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,853 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,249 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,625 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,41 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI35,6 mm
db - Diámetro mínimo del manguito33 mm
Ce - Longitud mínima del manguito5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE56,4 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image