• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

22206EMKW33 - NTN

22206EMKW33

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior54,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura4,39 mm
k - Diámetro agujero2 mm
Referencia del manguito asociadoH306
Clase de Juego RadialCN
Peso0,269 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica71,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática60,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga7,3 kN
e - Coeficiente0.31
Y0- Coeficiente carga estática axial2.1
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.15
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.2
N ref - Velocidad térmica de referencia11000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica14000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI35,6 mm
db - Diámetro mínimo del manguito33 mm
Ce - Longitud mínima del manguito5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE56,4 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image