Rodamientos de rodillos esféricos

22208EMKW33C4 - SNR

22208EMKW33C4

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula maciza monobloque mecanizada, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior70,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura5,38 mm
k - Diámetro agujero2,5 mm
Referencia del manguito asociadoH308
Clase de Juego RadialC4
Peso0,45 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica110 kN
C0 - Capacidad de carga estática98 kN
Cu - Carga límite de fatiga12 kN
e - Coeficiente0.27
Y0- Coeficiente carga estática axial2.41
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.47
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.68
N ref - Velocidad térmica de referencia8300 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica11000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,225 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,775 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,618 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,809 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,415 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI47 mm
db - Diámetro mínimo del manguito44 mm
Ce - Longitud mínima del manguito5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE73 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image