• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

22209EMW33C3 - NTN

22209EMW33C3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior85 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior75,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura5,83 mm
k - Diámetro agujero2,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,5 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica116 kN
C0 - Capacidad de carga estática106 kN
Cu - Carga límite de fatiga12,9 kN
e - Coeficiente0.26
Y0- Coeficiente carga estática axial2.58
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.64
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.94
N ref - Velocidad térmica de referencia7500 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica9800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI52 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE78 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image