Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 50 mm D - Diámetro exterior 90 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 23 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 59,5 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 80,7 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Número de agujeros de lubricación 3 b - Ancho ranura 5,83 mm k - Diámetro agujero 2,5 mm Referencia del manguito asociado H310 Clase de Juego Radial C3 Peso 0,577 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 130 kN C0 - Capacidad de carga estática 124 kN Cu - Carga límite de fatiga 15,1 kN e - Coeficiente 0.24 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.78 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.84 Y2 - Coeficiente carga axial superior 4.23 N ref - Velocidad térmica de referencia 6700 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 9100 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 57 mm db - Diámetro mínimo del manguito 55 mm Ce - Longitud mínima del manguito 9 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 83 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors