Rodamientos de rodillos esféricos

22212EAW33C2 - NTN

22212EAW33C2

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior28 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior71,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior98,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura6,9 mm
k - Diámetro agujero3 mm
Clase de Juego RadialC2
Peso1,134 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica187 kN
C0 - Capacidad de carga estática181 kN
Cu - Carga límite de fatiga22,1 kN
e - Coeficiente0.24
Y0- Coeficiente carga estática axial2.78
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.84
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.23
N ref - Velocidad térmica de referencia5600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica7500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI69 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE101 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image